(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,500円
税込価格
73,150円

【特長】・厚み約22mm。ゼドランのフォームベースは、より良い快適さと弾力性を...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    幅91cm×長さ152cm×厚み22mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ブラック

1個

66,500( 73,150円 )

-

  • 注文停止中
グレー

1個

66,500( 73,150円 )

-

  • 注文停止中
グリーン

1個

66,500( 73,150円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み約22mm。ゼドランのフォームベースは、より良い快適さと弾力性を備えており、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・すぐれた耐久性、快適さ、弾力性を体感していただけます。
・安全のため、エッジに傾斜がついているのでつまずきません。
・防炎適合品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

    クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

    クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

      クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ

      クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ

        クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ

        クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ

          クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

          クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

            クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

            クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

              クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

              クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

                クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

                クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 66,500円 20,055円 51,031円 42,043円 22,359円 12,516円 23,956円 155,420円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目  
                  サイズ 幅91cm×長さ152cm×厚み22mm 幅61cm×長さ91cm×厚み16mm 幅91cm×長さ152cm×厚み16mm 幅91cm×長さ152cm×厚み14mm - 幅61cm×長さ91cm×厚み13mm 幅91cm×長さ152cm×厚み10mm -

                  クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました