(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3594-71
クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ オクナイヨウマット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,031円 44,335円
税込単価
56,134円 48,769円

【特長】・厚み約16mm。ゼドランのフォームベースは、より良い快適さと弾力性を...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    幅91cm×長さ152cm×厚み16mm

型番

61-3594-71 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3594-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3594-71

グリーン

1個

51,031円

44,335

( 48,769円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み約16mm。ゼドランのフォームベースは、より良い快適さと弾力性を備えており、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・硬い表面は、耐久性にすぐれています。
・安全のため、エッジに傾斜がついているのでつまずきません。
・防炎適合品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズの型番61-3594-71のページです。
型番61-3594-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ

    クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ

    クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ

      クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

      クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

        クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

        クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

          YF0023BK ヨガフレックス

          YF0023BK ヨガフレックス

            クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

            クラウン ゼドラン コンフォートキング ロール CK83824

              コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40

              コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40

                コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤

                コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 山崎産業 山崎産業
                  通常価格 51,031円 42,043円 20,055円 66,500円 14,400円 155,420円 43,340円 17,157円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   5日目  
                  サイズ 幅91cm×長さ152cm×厚み16mm 幅91cm×長さ152cm×厚み14mm 幅61cm×長さ91cm×厚み16mm 幅91cm×長さ152cm×厚み22mm - - - -

                  クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-3594-69
                  61-3594-70
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  51,583円

                  ( 56,741円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ブラック

                  51,583円

                  ( 56,741円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  グレー

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました