(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3594-65
クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ オクナイヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,044円
税込単価
47,348円

【特長】・ゼドランのフォームベースは、立ち作業中の疲労をやわらげます。・硬い表...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    幅91cm×長さ152cm×厚み14mm

型番

61-3594-65 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3594-65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3594-65

グリーン

1個

43,044( 47,348円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼドランのフォームベースは、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・硬い表面は、耐久性にすぐれています。
・表面は縞鋼板柄の凹凸があり、スリップ防止に役立ちます。
・表面とゼドランフォームベースは特殊技術で溶着されており、はがれることはありません。
・安全のため、エッジに傾斜がついています。
・防炎適合品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズの型番61-3594-65のページです。
型番61-3594-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ

クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ

    クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

    クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

      クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ

      クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ

        クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

        クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

          スパークセーフ CDLシリーズ

          スパークセーフ CDLシリーズ

            クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

            クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

              クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

              クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト ウルトラ (マット)

                クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト

                クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション
                  通常価格 42,043円 66,500円 51,031円 20,055円 21,700円 12,516円 22,359円 18,454円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   3日目   3日目  
                  サイズ 幅91cm×長さ152cm×厚み14mm 幅91cm×長さ152cm×厚み22mm 幅91cm×長さ152cm×厚み16mm 幅61cm×長さ91cm×厚み16mm - 幅61cm×長さ91cm×厚み13mm - -

                  クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-3594-63
                  61-3594-64
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  42,043円

                  ( 46,247円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ブラック

                  43,044円

                  ( 47,348円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  グレー

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました