(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーナー(帯電防止タイプ)

型番:61-3441-94
クリーナー(帯電防止タイプ) FXT-200-AS-Wクリーナー

通常単価(税別)
4,277円
税込単価
4,705円

【特長】・帯電防止タイプですので、静電気を嫌う工程での除塵が可能!・芯管にプラ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    200mm幅×20m
  • 表面抵抗値:
    10^9~10^11Ω
  • 材質:
    低密度ポリエチレン

型番

61-3441-94 解除

Loading...

61-3441-94 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3441-94

1個

4,277( 4,705円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止タイプですので、静電気を嫌う工程での除塵が可能!
・芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートを簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と、小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーナー(帯電防止タイプ)の型番61-3441-94のページです。
型番61-3441-94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーナー(帯電防止タイプ)

クリーナー(帯電防止タイプ)

    クリーナー(帯電防止タイプ)

    クリーナー(帯電防止タイプ)

      ぱたぱた粘着ローラー

      ぱたぱた粘着ローラー

        クリーナー スペアテープ FXT

        クリーナー スペアテープ FXT

          エレップクリーナー A-3500 160mm×20m

          エレップクリーナー A-3500 160mm×20m

            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズマ工業 日本緑十字社 日東電工
            通常価格 4,277円 4,174円 1,700円 1,497円 3,002円
            通常出荷日 8日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目  
            サイズ 200mm幅×20m - - - -
            表面抵抗値 10^9~10^11Ω - - - -
            材質 低密度ポリエチレン - - - -

            クリーナー(帯電防止タイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3441-95
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            4,277円

            ( 4,705円 )
            1個 -

            8日目

            粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました