(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドクリーン粘着ローラー用ツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドクリーン粘着ローラー用ツール

通常価格(税別)
15,000円 ~ 85,876円
税込価格
16,500円 ~ 94,464円

【特長】・粘着ローラー用ハンドルです。・高密度ポリエチレン、硬鋼線

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    高密度ポリエチレン・硬鋼線

(i)ご注意

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
入数
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1箱(10本)
80mm机上用

1個

15,000( 16,500円 )

19日目

  • 注文停止中
1箱(10本)
160mm机上用

1個

15,000( 16,500円 )

-

  • 注文停止中
1箱(10本)
160mm床用

1個

17,500( 19,250円 )

-

  • 注文停止中
1箱(5本)
320mm床用

1個

85,876( 94,464円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着ローラー用ハンドルです。
・高密度ポリエチレン、硬鋼線

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドクリーン粘着ローラー用ツール

アドクリーン粘着ローラー用ツール

    OSD-DCP粘着パッド

    OSD-DCP粘着パッド

      粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

      粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 15,000円 27,500円 4,142円
        通常出荷日 15日目~   12日目   9日目~  
        詳細 高密度ポリエチレン・硬鋼線 - -

        アドクリーン粘着ローラー用ツールのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました