(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,191円
税込単価
26,610円

【特長】オイルを素早く吸収することができます。【用途】作業場の労働安全用品とし...

詳細情報を確認する

  • 主な用途:
    浮上油・漏油・油水分離槽

型番

61-8930-60 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
重量
入数
寸法
吸着量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8930-60

シート
オイル用
5kg
100枚
50cm×50cm
1.8L/枚

1個

24,191( 26,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
オイルを素早く吸収することができます。
【用途】
作業場の労働安全用品としてお使いいただけます。
災害時の流出事故備蓄対策用品としても使用可能です。
浮上油の吸着に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽の型番61-8930-60のページです。
型番61-8930-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽

オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽

    380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

    380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

      オイルブロッター

      オイルブロッター

        ゴムマットベース #15 マジッククロスなし

        ゴムマットベース #15 マジッククロスなし

          テラモト スパイクターフ 緑 450×600

          テラモト スパイクターフ 緑 450×600

            吸着マット PS1401 1袋(3枚)

            吸着マット PS1401 1袋(3枚)

              410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

              410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

                橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500

                橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500

                  オイルソーベント ブーム・ピロー・ロール・シート・フォールデッド

                  オイルソーベント ブーム・ピロー・ロール・シート・フォールデッド

                    ピグマット MAT 幅330/510mm

                    ピグマット MAT 幅330/510mm

                      吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                      吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                        オイルソーベント HP-566 100枚入

                        オイルソーベント HP-566 100枚入

                          メーカー アズワン エスコ アズワン 山崎産業 テラモト オイルガード エスコ 橋本クロス アズワン 東京硝子器械 オイルガード アズワン
                          通常価格 24,191円 21,000円 40,800円 24,398円 3,254円 746円 46,500円 24,831円 11,790円 20,426円 602円 30,726円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目~   3日目   8日目  
                          主な用途 浮上油・漏油・油水分離槽 - - - - - - - - - - -

                          オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました