(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグサンプスキマー SKMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3593-18
ピグサンプスキマー SKMシリーズ キュウシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,748円
税込単価
75,623円

【特長】・コンパクトで回収しやすいピグサンプスキマーで、サンプやタンク、ビルジ...

詳細情報を確認する

型番

61-3593-18 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3593-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
油吸収量(L/箱)
仕様
幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3593-18

81.6
12本入り
200
10.1

1個

68,748( 75,623円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで回収しやすいピグサンプスキマーで、サンプやタンク、ビルジから油を除去します。
・水は吸収せず、油のみを吸収します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグサンプスキマー SKMシリーズの型番61-3593-18のページです。
型番61-3593-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグサンプスキマー SKMシリーズ

ピグサンプスキマー SKMシリーズ

    ピグ サンプスキマー

    ピグ サンプスキマー

      pig ウェットサーフェイスピグリペアパティ 2cm×18cm (6本入)

      pig ウェットサーフェイスピグリペアパティ 2cm×18cm (6本入)

        ピグリペアパティ

        ピグリペアパティ

          オイルチューブ

          オイルチューブ

            オイルハンター JIP985・JIP987

            オイルハンター JIP985・JIP987

              SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303

              SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303

                SKM210 ピグエコスキマー

                SKM210 ピグエコスキマー

                  ピグスパゲッティブーム

                  ピグスパゲッティブーム

                    pig プロマット吸油シート (100枚入)

                    pig プロマット吸油シート (100枚入)

                      水油吸収シート 吸い魔人

                      水油吸収シート 吸い魔人

                        油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプ

                        油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプ

                          “タフネルRオイルブロッター”(軽量タイプ)

                          “タフネルRオイルブロッター”(軽量タイプ)

                            メーカー アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 橋本クロス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 湘南ワイパーサプライ アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション トラスコ中山 JOHNAN 三井化学
                            通常価格 32,979円 28,029円 14,306円 14,743円 9,988円 9,963円 10,318円 27,300円 46,705円 18,236円 3,430円 27,054円 24,167円
                            通常出荷日 8日目   1日目   5日目   5日目   1日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ チューブ チューブ - - チューブ - シート - チューブ カットタイプマット シート チューブ シート
                            用途 オイル用 オイル用 - - オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 - オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル用
                            長さ(mm) 460 - - - - - - - - - - - -

                            ピグサンプスキマー SKMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3593-17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            油吸収量(L/箱) 仕様 幅(mm) 質量(kg)

                            32,979円

                            ( 36,277円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3525本入り803.7

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました