(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグスキマーピロー PILシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグスキマーピロー PILシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,251円 ~ 34,980円  特別価格 
税込価格
25,576円 ~ 38,478円  特別価格 

【特長】・油のみを吸収し、水は吸収しません。・丈夫なポリプロピレン製カバー。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
油吸収量(L/箱)
質量(kg)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
2.7
310
310

1個

23,251円

22,218

( 24,440円 )

8日目

  • 注文停止中
38
5.4
410
430

1個

34,980( 38,478円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油のみを吸収し、水は吸収しません。
・丈夫なポリプロピレン製カバー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグスキマーピロー PILシリーズ

ピグスキマーピロー PILシリーズ

    ピグピロー PILシリーズ

    ピグピロー PILシリーズ

      ラミネート液体吸収マット

      ラミネート液体吸収マット

        液体吸収マット

        液体吸収マット

          ピグ油専用エコノミーマット MATシリーズ

          ピグ油専用エコノミーマット MATシリーズ

            MAT302A ハズマットピグマット

            MAT302A ハズマットピグマット

              スーパーピグソックス PIGシリーズ

              スーパーピグソックス PIGシリーズ

                MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                  油吸着マット(水分離型/100枚)油用

                  油吸着マット(水分離型/100枚)油用

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ
                    通常価格 23,251円 30,891円 16,712円 13,000円 20,025円 43,590円 10,300円 24,819円 19,940円
                    通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ ピロー ピロー - シート - - チューブ - シート
                    用途 オイル用 オイル・水・溶剤用 - - オイル用 - - - オイル用
                    厚さ(mm) 30 50 - - - - - - -
                    仕様 10個入り - - - - - - - -

                    ピグスキマーピロー PILシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました