(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油専用ピグタフマット MAT452シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油専用ピグタフマット MAT452シリーズ【1~5個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,934円 ~ 59,404円  特別価格 
税込価格
10,927円 ~ 65,344円  特別価格 

【特長】・水は吸収せず、油のみを吸収します。・耐久性の高いマット表面は、耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    オイル用
  • 詳細:
    ミシン目入り
  • 厚さ(mm):
    3
  • 幅(mm):
    810

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
吸収量
入数
長さ(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ロール
134.8L/袋
-
45
12.3

1個

59,404円

58,085

( 63,894円 )

-

  • 注文停止中
ロール
-
-
23
-

1個

34,260( 37,686円 )

-

  • 注文停止中
シート
約3L/枚、約14.6L/箱
5枚/袋
0.1
約0.3/箱

1パック

5個入り

9,934( 10,927円 )

-

  • 注文停止中
シート
約4.5L/枚、約21.9L/箱
5枚/袋
0.15
約0.4/箱

1パック

5個入り

13,461( 14,807円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水は吸収せず、油のみを吸収します。
・耐久性の高いマット表面は、耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。
・ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油専用ピグタフマット MAT452シリーズ

油専用ピグタフマット MAT452シリーズ

    ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

    ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

      MAT411Aピグマットミディアムロール

      MAT411Aピグマットミディアムロール

        MAT235A フォーインワンピグマット

        MAT235A フォーインワンピグマット

          ピグチャットマット MATシリーズ

          ピグチャットマット MATシリーズ

            ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

            ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

              380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

              380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

                pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

                pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

                  pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                  pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                    ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

                    ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

                      pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)

                      pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション
                        通常価格 9,934円 34,942円 68,207円 38,906円 26,771円 50,800円 21,000円 59,648円 54,596円 22,781円 30,208円
                        通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   5日目  
                        用途 オイル用 オイル用 - - オイル・水・溶剤用 オイル用 その他 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用
                        詳細 ミシン目入り ミシン目入り - - ミシン目入り - - - - - -
                        厚さ(mm) 3 1.5 - - 3 3 - - - 3 -
                        幅(mm) 810 - - - 610 - - - - - -

                        油専用ピグタフマット MAT452シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました