(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーピグソックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブルーピグソックス【1~8個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
26,021円 ~ 49,588円
税込価格
28,623円 ~ 54,547円

【特長】・中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収しま...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
油吸収量(L/箱)
油吸収量(L/本)
仕様
外径(mm)
長さ(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
2.8
40本入り
80
1.22
23

1個

42,028( 46,231円 )

1日目

  • 注文停止中
56
2.8
20本入り
80
1.22
14.8

1個

26,021( 28,623円 )

-

77
-
55本入り
80
0.61
16.8

1個

33,978( 37,376円 )

8日目

  • 注文停止中
56
-
8本入り
80
3
11.7

1パック

8個入り

32,893( 36,182円 )

-

56
-
4本入り
80
6
14.7

1個

32,948( 36,243円 )

8日目

  • 注文停止中
33
-
50本入り
40
0.74
7.6

1個

31,826( 35,009円 )

-

120
-
4本入り
130
3
25

1個

49,588( 54,547円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーピグソックス

ブルーピグソックス

    ブルーピグ ソックス

    ブルーピグ ソックス

      タフネルオイルブロッター チューブタイプ

      タフネルオイルブロッター チューブタイプ

        104PS ピグスキマー

        104PS ピグスキマー

          スーパーピグソックス PIG210

          スーパーピグソックス PIG210

            オリジナルピグソックス(204/404)

            オリジナルピグソックス(204/404)

              オイルチューブ

              オイルチューブ

                3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

                3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

                  SKM210 ピグエコスキマー

                  SKM210 ピグエコスキマー

                    スーパーピグソックス PIGシリーズ

                    スーパーピグソックス PIGシリーズ

                      ココバイオRロングM(連結タイプ)

                      ココバイオRロングM(連結タイプ)

                        "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                        "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                          スーパーピグソックス

                          スーパーピグソックス

                            メーカー アズワン ニューピグコーポレーション 三井化学 アズワン ニューピグコーポレーション アズワン 橋本クロス スリーエムジャパン アズワン アズワン ユー・イー・エス 三井化学 ニューピグコーポレーション
                            通常価格 26,021円 21,068円 17,232円 33,800円 23,851円 17,454円 9,988円 21,505円 27,300円 10,300円 15,047円 19,892円 26,142円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   8日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ チューブ チューブ チューブ - チューブ - チューブ ピロー - チューブ ロール シート ソックス/ブーム
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 - オイル・水・溶剤用 - オイル・水・溶剤用 オイル・溶剤用 - - オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用

                            ブルーピグソックスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            油流出時の緊急部材
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/14
                            トラックから荷下ろしするときに運送業者が油の入ったペール缶を落下させてしまいました。流出を防ぐ為に使用し、予備が無くなったのでVONAで発注し短納期で納品されました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました