(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピググリッピーマンモスグリーンマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピググリッピーマンモスグリーンマット【1~20個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,900円 ~ 83,900円  特別価格 
税込価格
29,590円 ~ 92,290円  特別価格 

【特長】水や油を吸収するマットです。61-3592-51/-52は裏面コーティ...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    3
  • 幅(mm):
    810
  • 色:
    グリーン

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
重量
吸収量
詳細
入数
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロール
オイル用
-
58.7L/枚
防炎適合品、裏面コーティング
-
30

1個

63,170( 69,487円 )

1日目

  • 注文停止中
ロール
オイル用
-
29.2L/枚
防炎適合品、裏面コーティング
-
15

1個

38,427( 42,270円 )

-

  • 注文停止中
シート
オイル・水用
約3.2kg/箱
約1L/枚、約14.2L/箱
防炎適合品
15枚/袋
0.05

1パック

15個入り

26,900円

25,218

( 27,740円 )

-

  • 注文停止中
シート
オイル・水用
約12.7kg/袋
約2.8L/枚、約56.8L/袋
防炎適合品
20枚/袋
0.15

1パック

20個入り

83,900( 92,290円 )

-

  • 注文停止中
シート
オイル・水用
約12.7kg/袋
約3.8L/枚、約56.8L/袋
防炎適合品
15枚/袋
0.2

1パック

15個入り

83,300( 91,630円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
水や油を吸収するマットです。
61-3592-51/-52は裏面コーティングが施されており、小さな火源に接しても燃えにくい防炎適合品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピググリッピーマンモスグリーンマット

ピググリッピーマンモスグリーンマット

    グリッピーマンモスグリーンマット

    グリッピーマンモスグリーンマット

      ピグ マンモスグリーンポリバックマット

      ピグ マンモスグリーンポリバックマット

        MAT652 ピグタフマットグリーン

        MAT652 ピグタフマットグリーン

          MAT411Aピグマットミディアムロール

          MAT411Aピグマットミディアムロール

            油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ

            油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ

              ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

              ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

                ピググリッピーマット

                ピググリッピーマット

                  ピグエレファントマット MATシリーズ

                  ピグエレファントマット MATシリーズ

                    プロマット AMRシリーズ

                    プロマット AMRシリーズ

                      ピグ エレファントマット MAT256

                      ピグ エレファントマット MAT256

                        プロマット AMR2001

                        プロマット AMR2001

                          ピグ グリッピーマット

                          ピグ グリッピーマット

                            メーカー アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン アズワン JOHNAN アズワン アズワン アズワン アズワン ニューピグコーポレーション プロマット ニューピグコーポレーション
                            通常価格 26,900円 36,880円 43,413円 32,062円 68,207円 31,196円 18,011円 23,119円 39,898円 16,565円 43,338円 49,256円 21,529円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目   8日目   8日目   4日目   8日目~   1日目~   8日目   8日目~   5日目   3日目   1日目~  
                            厚さ(mm) 3 - - - - - - 3 3 - - - -
                            幅(mm) 810 - - - - - 790 810 - - - - -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -

                            ピググリッピーマンモスグリーンマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました