(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピググリッピーマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3592-47
ピググリッピーマット【1~20個入り】 キュウシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,119円 ~ 72,713円
税込価格
25,431円 ~ 79,984円

・水、油を吸収します。・マット裏面は粘着素材になっており、往来の多い場所でも、...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    3
  • 幅(mm):
    810

型番

61-3592-47 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
重量
吸収量
詳細
入数
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3592-47

ロール
オイル用
-
60L/枚
防炎適合品、裏面コーティング
-
ダークグレー
30

1個

63,663( 70,029円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・水、油を吸収します。
・マット裏面は粘着素材になっており、往来の多い場所でも、マットのずれ、折れ曲がりがありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピググリッピーマット

ピググリッピーマット

    ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

    ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

      ピグエレファントマット MATシリーズ

      ピグエレファントマット MATシリーズ

        pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

        pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

          ピグ グリッピーマット

          ピグ グリッピーマット

            ピグ エレファントマット MAT256

            ピグ エレファントマット MAT256

              MAT652 ピグタフマットグリーン

              MAT652 ピグタフマットグリーン

                ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                  プロマット AMRシリーズ

                  プロマット AMRシリーズ

                    プロマット AMR2001

                    プロマット AMR2001

                      ピググリッピーマンモスグリーンマット

                      ピググリッピーマンモスグリーンマット

                        油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ

                        油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ

                          MAT411Aピグマットミディアムロール

                          MAT411Aピグマットミディアムロール

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション アズワン プロマット アズワン JOHNAN アズワン
                            通常価格 23,119円 18,011円 39,898円 35,650円 21,529円 43,338円 32,062円 62,730円 16,565円 49,256円 26,900円 31,196円 68,207円
                            通常出荷日 1日目~   8日目~   8日目   4日目   1日目~   5日目   8日目   1日目   8日目~   3日目   1日目~   4日目   8日目  
                            厚さ(mm) 3 - 3 - - - - - - - 3 - -
                            幅(mm) 810 790 - - - - - - - - 810 - -

                            ピググリッピーマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました