(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ【1~15個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,011円 ~ 63,203円
税込価格
19,812円 ~ 69,523円

【特長】・汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間使用することができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 幅(mm):
    790

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
用途
吸収量
詳細
入数
厚さ(mm)
長さ(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
オイル用
56.8L/巻
防災適合品
-
-
グレー
30
11

1個

55,472( 61,019円 )

-

  • 注文停止中
オイル用
56.8L/巻
防災適合品
20枚/袋
-
グレー
30
11

1個

57,870( 63,657円 )

-

  • 注文停止中
オイル・水用
約1L/枚、約14.2L/袋
-
15枚
3
-
0.5
約2.7/袋

1パック

15個入り

18,913( 20,804円 )

-

  • 注文停止中
オイル・水用
約1.9L/枚、約18.9L/袋
-
10枚
3
-
1
約3.6/袋

1パック

10個入り

24,223( 26,645円 )

-

  • 注文停止中
オイル・水用
約2.8L/枚、約14.2L/袋
-
5枚
3
-
1.5
約2.7/袋

1パック

5個入り

18,011( 19,812円 )

-

  • 注文停止中
オイル・水用
約3.8L/枚、約56.8L/袋
-
15枚
3
-
2
約10.9/袋

1パック

15個入り

63,203( 69,523円 )

-

  • 注文停止中
オイル・水用
約3.8L/枚、約18.9L/袋
-
5枚
3
-
2
約3.6/袋

1パック

5個入り

23,145( 25,460円 )

-

  • 注文停止中
オイル・水用
約5.7L/枚、約28.4L/袋
-
5枚
3
-
3
約5.4/袋

1パック

5個入り

33,591( 36,950円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

    ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)

    ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)

      ピグエレファントマット MATシリーズ

      ピグエレファントマット MATシリーズ

        ピググリッピーマット

        ピググリッピーマット

          ピグチャットマット MATシリーズ

          ピグチャットマット MATシリーズ

            ピググリッピーマンモスグリーンマット

            ピググリッピーマンモスグリーンマット

              ピグ エレファントマット MAT256

              ピグ エレファントマット MAT256

                ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                  ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

                  ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

                    ピグ グリッピーマット

                    ピグ グリッピーマット

                      MAT652 ピグタフマットグリーン

                      MAT652 ピグタフマットグリーン

                        メーカー アズワン ニューピグコーポレーション アズワン アズワン アズワン アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション アズワン
                        通常価格 18,011円 49,816円 39,898円 23,119円 26,771円 26,900円 43,338円 62,730円 22,000円 21,529円 32,062円
                        通常出荷日 8日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   8日目   1日目~   8日目  
                        商品タイプ シート - - - ロール - ロールタイプマット ロール シート - -
                        幅(mm) 790 - - 810 610 810 - - 380 - -

                        ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました