(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグエレファントマット MATシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグエレファントマット MATシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,898円 ~ 61,175円
税込価格
43,888円 ~ 67,293円

【特長】・耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。・ポリエステルのステッチでマッ...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    3

型番

61-3592-42 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
詳細
油吸収量(L/巻)
油吸収量(L/箱)
油吸収量(L/枚)
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3592-42

ロール
オイル用
防炎適合品
-
42.1
-
840
-
22.5
6.3

1個

41,518( 45,670円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
・ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。
・ジグザグの面を上にしてマットを設置します。床にしっかりと固定され、ずれません。
・通路を安全で乾いた状態に保ちます。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
・防炎適合品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグエレファントマット MATシリーズ

ピグエレファントマット MATシリーズ

    ピググリッピーマット

    ピググリッピーマット

      ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

      ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

        ピグ エレファントマット MAT256

        ピグ エレファントマット MAT256

          MAT652 ピグタフマットグリーン

          MAT652 ピグタフマットグリーン

            プロマット AMRシリーズ

            プロマット AMRシリーズ

              pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

              pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

                ピグ グリッピーマット

                ピグ グリッピーマット

                  プロマット AMR2001

                  プロマット AMR2001

                    ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                    ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                      MAT411Aピグマットミディアムロール

                      MAT411Aピグマットミディアムロール

                        ピググリッピーマンモスグリーンマット

                        ピググリッピーマンモスグリーンマット

                          油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ

                          油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ニューピグコーポレーション アズワン アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション プロマット ニューピグコーポレーション アズワン アズワン JOHNAN
                            通常価格 39,898円 23,119円 18,011円 43,338円 32,062円 16,565円 35,650円 21,529円 49,256円 62,730円 68,207円 26,900円 31,196円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目~   5日目   8日目   8日目~   4日目   1日目~   3日目   1日目   8日目   1日目~   4日目  
                            厚さ(mm) 3 3 - - - - - - - - - 3 -

                            ピグエレファントマット MATシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました