(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3592-37
ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ MAT226Aピグマットライトロール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,942円
税込単価
38,436円

【特長】・ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用...

詳細情報を確認する

型番

61-3592-37 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3592-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
油吸収量(L/箱)
仕様
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3592-37

33.4
ディスペンサーボックス入り
250
30
3.4

1個

34,942( 38,436円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。
・優れた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
・耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
・吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
・汚れの目立ちにくいダークグレー。
・ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。
・必要な量だけ使用することができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズの型番61-3592-37のページです。
型番61-3592-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

    MAT411Aピグマットミディアムロール

    MAT411Aピグマットミディアムロール

      pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)

      pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)

        ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

        ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

          pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

          pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

            pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

            pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

              ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

              ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

                ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

                ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

                  油専用ピグタフマット MAT452シリーズ

                  油専用ピグタフマット MAT452シリーズ

                    MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                    MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                      ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

                      ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

                        ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

                        ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

                          ピグ マット ヘビーウェイト

                          ピグ マット ヘビーウェイト

                            メーカー アズワン アズワン ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション アズワン アズワン ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション
                            通常価格 34,942円 68,207円 30,208円 22,800円 59,648円 54,596円 22,781円 17,728円 9,934円 24,819円 17,949円 50,800円 50,800円
                            通常出荷日 8日目   8日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目   8日目   2日目  
                            商品タイプ ロール - カットタイプマット シート ロールタイプマット ロールタイプマット シート シート - - シート ロール ロールタイプマット
                            用途 オイル用 - オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 - オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用
                            詳細 ミシン目入り - - - - - - - ミシン目入り - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - 1.5 - - 3 - 3 - - 3 -

                            ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3592-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            油吸収量(L/箱) 仕様 幅(mm) 長さ(m) 質量(kg)

                            65,005円

                            ( 71,506円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            75.6ディスペンサーボックスなし3809013.6

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました