(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3592-31
ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ MAT202-01ピグマットヘビーロール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,800円 ~ 70,300円  特別価格 
税込価格
55,880円 ~ 77,330円  特別価格 

【特長】・すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着され...

詳細情報を確認する

型番

61-3592-31 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細
油吸収量(L/m)
油吸収量(L/巻)
油吸収量(L/袋)
油吸収量(L/箱)
仕様
幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3592-31

ミシン目入り
-
120.4
-
-
-
610
グレー
10.9

1個

55,700円

46,414

( 51,055円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

    ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)

    ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)

      pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

      pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

        ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

        ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

          ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

          ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

            ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

            ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

              MAT411Aピグマットミディアムロール

              MAT411Aピグマットミディアムロール

                油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ

                油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ

                  ピグ グリッピーマット

                  ピグ グリッピーマット

                    油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

                    油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

                      pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

                      pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

                        ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                        ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                          ピグ エレファントマット MAT256

                          ピグ エレファントマット MAT256

                            メーカー アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン コクゴ ニューピグコーポレーション JOHNAN ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 50,800円 42,235円 50,616円 34,942円 43,646円 61,421円 68,207円 42,160円 21,529円 28,455円 35,650円 62,730円 43,338円
                            通常出荷日 8日目   1日目   4日目   8日目   1日目   6日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ ロール - カットタイプマット ロール ロール ロールタイプマット - - - ロール ロールタイプマット ロール ロールタイプマット
                            用途 オイル用 - オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 液体危険物用 - オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用
                            厚さ(mm) 3 - - 1.5 - - - - - - - - -
                            長さ(m) 45 - - - - - - - - - - - -

                            ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました