(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,800円 ~ 42,500円
税込価格
25,080円 ~ 46,750円

【特長】・すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着され...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル用
  • 油吸収量(L/枚):
    0.4
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 横(mm):
    510
  • 縦(mm):
    380

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細
油吸収量(L/箱)
入数
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ミシン目入り
83.6
200枚
8.2

1個

42,500( 46,750円 )

8日目

ディスペンサーボックス入り
41.8
100枚/箱
4.1

1個

22,800( 25,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
・吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
・ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけ使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

    ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

    ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

      ピグ エレファントマット(シートタイプ)

      ピグ エレファントマット(シートタイプ)

        ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー

        ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー

          ピグマット MAT 幅330/510mm

          ピグマット MAT 幅330/510mm

            吸着マット PS9141 1袋(3枚)

            吸着マット PS9141 1袋(3枚)

              ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

              ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

                吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                  吸着マット PS1401 1袋(3枚)

                  吸着マット PS1401 1袋(3枚)

                    ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

                    ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

                      液体吸収材 油とりマット ラミネート型

                      液体吸収材 油とりマット ラミネート型

                        油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR

                        油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR

                          オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

                          オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

                            メーカー アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ユー・イー・エス 東京硝子器械 オイルガード ニューピグコーポレーション オイルガード オイルガード アズワン スリーエムジャパン JOHNAN アズワン
                            通常価格 22,800円 17,949円 32,545円 33,196円 20,426円 774円 18,301円 602円 746円 22,000円 15,050円 12,233円 23,041円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   8日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ シート シート シート - 吸収材(ケミカル用) シート シート シート シート シート - ロール 吸収材キット
                            用途 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 - オイル・水用 オイル・水・酸・アルカリ用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 - オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用
                            油吸収量(L/枚) 0.4 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - 3 - - -
                            横(mm) 510 - - - - - - - - - - - -

                            ピグマット ライトウェイト MATシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました