(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WIP218 ピグメンテナンスワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WIP218 ピグメンテナンスワイパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,017円
税込価格
29,719円

【特長】・ワイパーは、4層のレイヤーをしっかり編み込んだメッシュを強化。濡れて...

詳細情報を確認する

型番

61-3592-85 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3592-85

1個

27,017( 29,719円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイパーは、4層のレイヤーをしっかり編み込んだメッシュを強化。濡れても破けません。
・凹凸表面が、頑固なよごれもきれいに拭き取ります。
・低コストのメンテナンスとして役立ちます。
・素材はセルロースで、ナイロンの糸で耐久性を高めています。
【商品仕様】
・縦(mm):305
・横(mm):330
・1パック(枚):50
・1箱(パック):20
・1箱(枚):1000
・質量(kg):8.6
・ワイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WIP218 ピグメンテナンスワイパー

WIP218 ピグメンテナンスワイパー

    WIP100 ピグバリューワイパー

    WIP100 ピグバリューワイパー

      マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

      マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

        マジカルダスター【2枚入り】

        マジカルダスター【2枚入り】

          マイクロクロス20枚入

          マイクロクロス20枚入

            アズワン シーツウエス

            アズワン シーツウエス

              “ワイピングクロス”(5枚入)

              “ワイピングクロス”(5枚入)

                PVA超吸水クロスジャンボ

                PVA超吸水クロスジャンボ

                  PUシートワイパー 5枚入

                  PUシートワイパー 5枚入

                    aisen トレピカ 水滴拭き取りクロス

                    aisen トレピカ 水滴拭き取りクロス

                      おしぼりウエス

                      おしぼりウエス

                        吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                        吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                          ポリマールふきとりクロス1枚

                          ポリマールふきとりクロス1枚

                            メーカー アズワン アズワン ディバーシー 八ツ矢工業 ボンスター アズワン バイリーンクリエイト SK-11 アズワン アイセン工業 アズワン エスコ SK-11
                            通常価格 27,017円 19,632円 2,322円 470円 1,163円 7,140円 2,200円 480円 2,041円 871円 5,720円 470円 500円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目  

                            WIP218 ピグメンテナンスワイパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました