(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-8694-51
チューブクランプ 白 10個入 340シリーズ 340TCLW チューブクランプL シロ

チューブクランプ 白 10個入 340シリーズ 61-8694-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,581円
税込単価
3,939円

【特長】・親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。・オートクレーブ滅菌...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン
  • 原産国:
    アメリカ
  • 内容量:
    1パック(10個)

型番

61-8694-51 解除

Loading...

61-8694-51 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
適合チューブ外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
コード番号
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8694-51

25
19.0
57.0
32.5
354-1045
1パック(10個)

1個

3,581( 3,939円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
・オートクレーブ滅菌も可能です。
・チューブのクリッピング。

Loading...

61-8694-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブクランプ 白 10個入 340シリーズの型番61-8694-51のページです。
型番61-8694-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブクランプ 白 10個入 340シリーズ

チューブクランプ 白 10個入 340シリーズ

    ポリエチレンタイ

    ポリエチレンタイ

      フリータイ FF275W

      フリータイ FF275W

        フリータイ FF275W 黒 100本入

        フリータイ FF275W 黒 100本入

          ダブルヘッドリリースケーブルタイ

          ダブルヘッドリリースケーブルタイ

            ツイストクリップ

            ツイストクリップ

              ツイストタイ

              ツイストタイ

                フリータイ FF275 白 100本入

                フリータイ FF275 白 100本入

                  タイラップバインダー

                  タイラップバインダー

                    マルチフック

                    マルチフック

                      ナイロン結束バンド 最大結束径(mm) Φ15~Φ76 NBシリーズ

                      ナイロン結束バンド 最大結束径(mm) Φ15~Φ76 NBシリーズ

                        ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                        ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                          ベルト NT45BT-15R 赤

                          ベルト NT45BT-15R 赤

                            メーカー アズワン トラスコ中山 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 品川商工 トラスコ中山 東京硝子器械 アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 東京硝子器械
                            通常価格 279円 389円 3,209円 3,209円 2,550円 517円 771円 3,514円 1,139円 197円 110円 958円 1,326円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目  
                            材質 その他 ポリエチレン - - ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン -
                            - - その他 -
                            材質詳細 ポリプロピレン - - - - - - - PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405) - - - -
                            原産国 アメリカ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(10個) - - - - - - - 1パック(100本) - 1パック(100本) - -

                            チューブクランプ 白 10個入 340シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-8694-52
                            61-8694-53
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            適合チューブ外径
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            コード番号 内容量

                            1,086円

                            ( 1,195円 )
                            1個 -

                            1日目

                            17.511.538.025.0354-1053-

                            279円

                            ( 307円 )
                            1個 -

                            1日目

                            94.025.516.5354-1061-

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました