(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-8501-57
ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ スパイラルチューブ 5.5X4X20M

ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ 61-8501-57

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,427円
税込単価
32,370円

【特長】・結束作業が容易にすばやく行えます・耐熱・耐寒性や耐薬品性ににすぐれて...

詳細情報を確認する

型番

61-8501-57 解除

Loading...

61-8501-57の仕様・寸法情報

半透明材質ふっ素樹脂(FEP)
商品タイプその他使用温度範囲(℃)-65~200
サイズ(mm)5.5×4×20ピッチ(mm)10
結束可能最大径(mm)10仕様耐熱/耐薬品

商品情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
ピッチ(mm)
結束可能最大径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8501-57

5.5×4×20
10
10

1個

29,427( 32,370円 )

15日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束作業が容易にすばやく行えます
・耐熱・耐寒性や耐薬品性ににすぐれています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズの型番61-8501-57のページです。
型番61-8501-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ

ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ

    ダブルヘッドリリースケーブルタイ

    ダブルヘッドリリースケーブルタイ

      ビードタイ

      ビードタイ

        VHB粘着テープ付マウントベース

        VHB粘着テープ付マウントベース

          SKバインダー

          SKバインダー

            ノットタイ

            ノットタイ

              MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

              MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

                共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm

                共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm

                  共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

                  共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

                    共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm

                    共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm

                      ビニタイ PETカット品 4mm

                      ビニタイ PETカット品 4mm

                        タイラップバインダー

                        タイラップバインダー

                          セキュリティータイ

                          セキュリティータイ

                            メーカー アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 パンドウイット アズワン トラスコ中山 マーベル 共和 共和 共和 共和 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 24,700円 2,550円 14,494円 3,595円 789円 282円 7,229円 1,857円 1,868円 1,237円 719円 1,139円 8,090円
                            通常出荷日 15日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目~   1日目   2日目  
                            半透明 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ふっ素樹脂(FEP) - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -65~200 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 耐熱/耐薬品 - - - - - - - - - - - -

                            ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-8501-56
                            61-8501-58
                            61-8501-59
                            61-8501-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            結束可能最大径
                            (mm)

                            24,700円

                            ( 27,170円 )
                            1個 -

                            15日目

                            3.6×2.6×2068

                            42,309円

                            ( 46,540円 )
                            1個 -

                            15日目

                            7.5×6×201015

                            55,278円

                            ( 60,806円 )
                            1個 -

                            15日目

                            10.6×9×201020

                            81,216円

                            ( 89,338円 )
                            1個 -

                            15日目

                            14×12×201530
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            結束可能最大径
                            (mm)

                            スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト