(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックテープ

クイックテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,662円
税込単価
11,728円

【特長】・濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット

型番

61-3421-27 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
屋内/屋外
耐熱性
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
単品/パック
色詳細
基材詳細
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3421-27

50
1.2
屋内用 / 屋外用
200
-15
ホワイト
単品
-
-
ファイバーグラス製布テープ

1個

10,662( 11,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。
・取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。

Loading...

61-3421-27で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クイックテープの型番61-3421-27のページです。
型番61-3421-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックテープ

クイックテープ

    自己融着テープ YT-191

    自己融着テープ YT-191

      表面保護テープ(ブルー/クリア)

      表面保護テープ(ブルー/クリア)

        バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)

        バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)

          非粘着テープ 屋外配管保護用

          非粘着テープ 屋外配管保護用

            48mmx20m気化性防錆テープ

            48mmx20m気化性防錆テープ

              76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

              76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                  3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                  3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                    50mmx10m ブルーシート補修テープ

                    50mmx10m ブルーシート補修テープ

                      自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

                      自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

                        台風防災用クロステープ S10-CL

                        台風防災用クロステープ S10-CL

                          50mmx30m 耐熱テープ

                          50mmx30m 耐熱テープ

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 日東エルマテリアル エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ テサ ダイヤテックス エスコ
                            通常価格 10,662円 2,098円 1,131円 49,991円 245円 5,815円 4,180円 640円 1,967円 1,040円 1,387円 478円 23,890円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            詳細タイプ ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット - - - - - - - - - - - -

                            クイックテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました