(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,072円 ~ 15,686円
税込価格
5,579円 ~ 17,255円

【特長】・床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。・高輝度蓄光テープ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
5.2

5個

5,072( 5,579円 )

8日目

75
10.2

1個

15,686( 17,255円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。
・高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

    オーバーラミネートフィルム FLAO

    オーバーラミネートフィルム FLAO

      オーバーラミネートフィルム

      オーバーラミネートフィルム

        キズからまもる 透明保護シート

        キズからまもる 透明保護シート

          表面保護シート No.9493

          表面保護シート No.9493

            塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

            塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

              表面保護シート No.9491

              表面保護シート No.9491

                金属板用表面保護フィルム SPV-224R

                金属板用表面保護フィルム SPV-224R

                  超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

                  超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

                    マイラップ No.602

                    マイラップ No.602

                      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                        超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

                        超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

                          意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

                          意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 東京硝子器械 スリーエムジャパン 寺岡製作所 日東電工 寺岡製作所 日東電工 タカハラコーポレーション シモジマ 日東電工 タカハラコーポレーション 日東電工
                            通常価格 5,072円 5,230円 4,977円 901円 1,028円 8,541円 2,055円 73,872円 12,495円 310円 41,944円 17,468円 22,874円
                            通常出荷日 8日目   6日目   6日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            厚み(μm) 21 210 210 210 60 55 60 80 162 - 50 210 -
                            クリア クリア クリア クリア - ホワイト - ブルー・ライトブルー クリア - クリア - クリア
                            基材 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 - ウレタン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 20N/25mm 20N/25mm - 8.4N/10mm 1.92N/25mm 2.89N/10mm 0.45N/25mm 1.00N/20mm 17.9N/25mm - 2.7N/20mm 17.9N/25mm -

                            オーバーラミネートフィルム 07200シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました