(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードテープ(ラインテープ)白/赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3416-97
ガードテープ(ラインテープ)白/赤 GT-502WR ガードテープ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,075円
税込単価
8,883円

【特長】・設置が容易なはく離紙付のラインテープです。・表面にポリエステル加工が...

詳細情報を確認する

  • 基材詳細:
    オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

型番

61-3416-97 解除

Loading...

製品仕様

型番テープ厚サイズ
61-3416-850.2mm25mm幅×100m
61-3417-020.2mm75mm幅×100m
61-3417-060.2mm75mm幅×20m
61-3416-930.2mm50mm幅×100m
61-3417-140.2mm100mm幅×20m
61-3417-100.2mm100mm幅×100m
商品情報を表示

61-3416-97 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
色系統
剥離紙
単品/パック
色詳細
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3416-97

-
-
0.2mm
-
-
-
白/赤
50mm幅×20m

1個

8,075( 8,883円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置が容易なはく離紙付のラインテープです。
・表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。
・剥離紙が付いており、“貼り易さ”の面でも優れた商品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガードテープ(ラインテープ)白/赤の型番61-3416-97のページです。
型番61-3416-97に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードテープ(ラインテープ)白/赤

ガードテープ(ラインテープ)白/赤

    ガードテープ(ラインテープ)黄/黒

    ガードテープ(ラインテープ)黄/黒

      ガードテープ(ラインテープ)赤紫

      ガードテープ(ラインテープ)赤紫

        ガードテープ(ラインテープ)赤

        ガードテープ(ラインテープ)赤

          ガードテープ(ラインテープ)黄

          ガードテープ(ラインテープ)黄

            ガードテープ(ラインテープ)白

            ガードテープ(ラインテープ)白

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 8,075円 5,151円 8,075円 6,460円 12,920円 4,200円
              通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
              基材詳細 オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

              ガードテープ(ラインテープ)白/赤のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-3416-85
              61-3416-93
              61-3417-02
              61-3417-06
              61-3417-10
              61-3417-14
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ幅
              (mm)
              テープ長さ
              (m)
              テープ厚
              (mm)
              色系統 剥離紙 単品/パック 色詳細 サイズ

              21,000円

              ( 23,100円 )
              1個 あり

              8日目

              251000.2トラ(レッド/ホワイト)単品--

              39,000円

              ( 42,900円 )
              1個 あり

              8日目

              501000.2トラ(レッド/ホワイト)単品--

              58,500円

              ( 64,350円 )
              1個 あり

              8日目

              751000.2トラ(レッド/ホワイト)単品--

              13,000円

              ( 14,300円 )
              1個 あり

              8日目

              75200.2トラ(レッド/ホワイト)単品--

              78,000円

              ( 85,800円 )
              1個 あり

              8日目

              1001000.2トラ(レッド/ホワイト)単品--

              17,000円

              ( 18,700円 )
              1個 あり

              8日目

              100200.2トラ(レッド/ホワイト)単品--

              ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました