(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードテープ(ラインテープ)赤紫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガードテープ(ラインテープ)赤紫

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,075円 ~ 78,000円
税込価格
8,883円 ~ 85,800円

【特長】・設置が容易なはく離紙付きのラインテープです。・表面にポリエステル加工...

詳細情報を確認する

  • 基材詳細:
    オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番テープ厚サイズ
61-3416-820.2mm100mm幅×20m
61-3416-330.2mm25mm幅×100m
61-3416-680.2mm75mm幅×20m
61-3416-750.2mm100mm幅×100m
61-3416-470.2mm50mm幅×100m
61-3416-610.2mm75mm幅×100m
商品情報を表示

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
屋内用/屋外用
剥離紙
単品/パック
色詳細
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
100
0.2
屋内用
単品
赤紫
-

1個

21,000( 23,100円 )

8日目

  • 注文停止中
50
100
0.2
屋内用
単品
赤紫
-

1個

39,000( 42,900円 )

-

75
100
0.2
屋内用
単品
赤紫
-

1個

58,500( 64,350円 )

8日目

  • 注文停止中
75
20
0.2
屋内用
単品
赤紫
-

1個

13,000( 14,300円 )

-

100
100
0.2
屋内用
単品
赤紫
-

1個

78,000( 85,800円 )

8日目

  • 注文停止中
100
20
0.2
屋内用
単品
赤紫
-

1個

17,000( 18,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置が容易なはく離紙付きのラインテープです。
・表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。
・剥離紙が付いており、“貼り易さ”の面でも優れた商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードテープ(ラインテープ)赤紫

ガードテープ(ラインテープ)赤紫

    ガードテープ 幅 25~100mm

    ガードテープ 幅 25~100mm

      ガードテープ(ラインテープ)赤

      ガードテープ(ラインテープ)赤

        メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン
        通常価格 8,075円 4,200円 6,460円
        通常出荷日 8日目   1日目~   8日目  
        基材詳細 オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) - オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

        ガードテープ(ラインテープ)赤紫のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました