(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードテープ(ラインテープ)赤

ガードテープ(ラインテープ)赤

通常単価(税別)
6,460円
税込単価
7,106円

【特長】・設置が容易なはく離紙付のラインテープです。・表面にポリエステル加工が...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2mm
  • 色系統:
    レッド
  • 基材詳細:
    オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

型番

61-3416-51 解除

Loading...

【商品仕様】
・型番:61-3416-51
・材質:オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
・サイズ:50mm幅×20m
・厚み:0.2mm
・色:赤
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3416-51

50mm幅×20m

1個

6,460( 7,106円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置が容易なはく離紙付のラインテープです。
・表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。
・剥離紙が付いており、“貼り易さ”の面でも優れた商品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガードテープ(ラインテープ)赤の型番61-3416-51のページです。
型番61-3416-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードテープ(ラインテープ)赤

ガードテープ(ラインテープ)赤

    ガードテープ 幅 25~100mm

    ガードテープ 幅 25~100mm

      ガードテープ(ラインテープ)白/赤

      ガードテープ(ラインテープ)白/赤

        ガードテープ(ラインテープ)黄/黒

        ガードテープ(ラインテープ)黄/黒

          ガードテープ(ラインテープ)白

          ガードテープ(ラインテープ)白

            ガードテープ(ラインテープ)赤紫

            ガードテープ(ラインテープ)赤紫

              ガードテープ(ラインテープ)黄

              ガードテープ(ラインテープ)黄

                メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 6,460円 4,200円 8,075円 5,151円 4,200円 8,075円 12,920円
                通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                テープ厚(mm) 0.2mm 0.2 - 0.2 0.2 - -
                色系統 レッド - - トラ(イエロー/ブラック) ホワイト - イエロー
                基材詳細 オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) - オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

                ガードテープ(ラインテープ)赤のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました