(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードテープ(ラインテープ)黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3416-43
ガードテープ(ラインテープ)黄 GT-501Y ガードテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,450円
税込単価
32,395円

【特長】・設置が容易なはく離紙付のラインテープです。・表面にポリエステル加工が...

詳細情報を確認する

  • 色系統:
    イエロー
  • 基材詳細:
    オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

型番

61-3416-43 解除

Loading...

製品仕様

型番テープ厚サイズ
61-3416-290.2mmイエロー25mm幅×100m
61-3416-430.2mmイエロー50mm幅×100m
61-3416-780.2mmイエロー100mm幅×20m
61-3416-570.2mmイエロー75mm幅×100m
61-3416-710.2mmイエロー100mm幅×100m
商品情報を表示

61-3416-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
屋内用/屋外用
剥離紙
単品/パック
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3416-43

50
100
0.2
屋内用
単品
-

1個

29,450( 32,395円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置が容易なはく離紙付のラインテープです。
・表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。
・剥離紙が付いており、“貼り易さ”の面でも優れた商品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガードテープ(ラインテープ)黄の型番61-3416-43のページです。
型番61-3416-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードテープ(ラインテープ)黄

ガードテープ(ラインテープ)黄

    ガードテープ(ラインテープ)赤紫

    ガードテープ(ラインテープ)赤紫

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 12,920円 8,075円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      色系統 イエロー -
      基材詳細 オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

      ガードテープ(ラインテープ)黄のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      61-3416-29
      61-3416-57
      61-3416-71
      61-3416-78
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      テープ幅
      (mm)
      テープ長さ
      (m)
      テープ厚
      (mm)
      屋内用/屋外用 剥離紙 単品/パック サイズ

      16,800円

      ( 18,480円 )
      1個 あり

      8日目

      251000.2屋内用単品-

      44,175円

      ( 48,593円 )
      1個 あり

      8日目

      751000.2屋内用単品-

      58,900円

      ( 64,790円 )
      1個 あり

      8日目

      1001000.2屋内用単品-

      12,920円

      ( 14,212円 )
      1個 あり

      8日目

      100200.2屋内用単品-

      ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました