(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-3398-24
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ) SAF2505 コウキドチクコウテープ

高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ) 61-3398-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,620円
税込単価
33,682円

【特長】・JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、...

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    (文字なし)
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 材質詳細:
    PET

型番

61-3398-24 解除

Loading...

61-3398-24 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3398-24

25

1個

30,620( 33,682円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
・耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
・電気が消えても長時間光ります。

61-3398-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)の型番61-3398-24のページです。
型番61-3398-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)

高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)

    超高輝度蓄光テープ

    超高輝度蓄光テープ

      高輝度蓄光テープ(矢印付)

      高輝度蓄光テープ(矢印付)

        高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

        高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)

          高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

          高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

            高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

            高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

              オーバーラミネートフィルム 表面エンボスタイプ 厚み 0.21mm

              オーバーラミネートフィルム 表面エンボスタイプ 厚み 0.21mm

                ガードテープ(ラインテープ)青 再はく離タイプ

                ガードテープ(ラインテープ)青 再はく離タイプ

                  日本緑十字 蛍光ラインテープ

                  日本緑十字 蛍光ラインテープ

                    メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社
                    通常価格 14,065円 13,186円 27,468円 8,971円 21,350円 18,400円 4,548円 4,200円 8,055円
                    通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                    文字内容 (文字なし) - (文字なし) (文字なし) - - - - -
                    テープ長さ(m) 5 5 10 - 10 10 - - -
                    テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 - - -
                    材質詳細 PET - - PET - - - - -

                    高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-3398-23
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)

                    14,065円

                    ( 15,472円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    10

                    標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました