(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-3420-88
クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ HCP-50Wクリーンルームラインテープ

クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ 61-3420-88

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,750円 ~ 3,900円
税込価格
1,925円 ~ 4,290円

【特長】・表面をPET加工していますので耐久性が向上しています・芯管にプラスチ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    表面:PET
  • 芯:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-3420-88 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3420-88

50
ホワイト

1個

3,500( 3,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面をPET加工していますので耐久性が向上しています
・芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します
・通常のラインテープとしてもご使用頂けます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

    クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ

    クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ

      アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻

      アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻

        アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

        アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

          アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

          アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

            アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

            アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 1,750円 3,685円 24,605円 14,600円 7,753円 14,600円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
              テープ長さ(m) 33 33 33 33 33 33
              テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.142 0.142 0.142 0.142
              屋内用/屋外用 屋内用 屋内用 - - - -
              基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系
              単品/パック 単品 - - - - -

              クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました