(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-3420-86
クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ HCPAS-50TR ラインテープ

クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ 61-3420-86

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,812円 4,469円
税込単価
8,593円 4,916円

【特長】・クリーンルーム内の通路標示、区画標示、危険標示などに使用できます・表...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 表面抵抗値:
    10の6乗~10の10乗Ω

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-3420-86 解除

Loading...

61-3420-86 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
単品/パック
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3420-86

50
トラ(イエロー/ブラック)
単品
表面:PET
ポリエチレン

5個

7,812円

4,469

( 4,916円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム内の通路標示、区画標示、危険標示などに使用できます
・表面及び粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです
・芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

61-3420-86で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズの型番61-3420-86のページです。
型番61-3420-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ

クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ

    クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m

    クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m

      クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

      クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

        ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

        ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

          ガードテープ

          ガードテープ

            ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用)

            ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用)

              ガードテープ 再剥離タイプ

              ガードテープ 再剥離タイプ

                ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組

                ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組

                  両面テープ 紙製

                  両面テープ 紙製

                    メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン 日東電工 日本緑十字社 ミドリ安全 日本緑十字社 ユニット ユニット
                    通常価格 3,341円 2,778円 1,750円 3,270円 5,999円 4,180円 3,273円 700円 1,800円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                    テープ長さ(m) 33 - 33 50 20 - - - -
                    テープ厚(mm) 0.14 - 0.14 0.16 0.05 0.16 0.2 - -
                    屋内用/屋外用 屋内用 - 屋内用 - - - - - -
                    基材 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - -
                    表面抵抗値 10の6乗~10の10乗Ω - - - - - - - -

                    クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-3420-76
                    61-3420-78
                    61-3420-79
                    61-3420-81
                    61-3420-83
                    61-3420-85
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    色系統 単品/パック 基材詳細

                    7,811円

                    ( 8,592円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    50ホワイト単品表面:PETポリエチレン

                    7,811円

                    ( 8,592円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    50グリーン単品表面:PETポリエチレン

                    3,341円

                    ( 3,675円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    25イエロー単品表面:PETポリエチレン

                    3,685円

                    ( 4,054円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    25レッド単品表面:PETポリエチレン

                    3,685円

                    ( 4,054円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    25ブルー単品表面:PETポリエチレン

                    4,092円

                    ( 4,501円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    25トラ(イエロー/ブラック)単品表面:PETポリエチレン

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました