(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-3420-40
アズワン ビバスーパーラインテープ BSLT1002-TR ラインテープ

アズワン ビバスーパーラインテープ 61-3420-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,391円 ~ 18,200円
税込価格
18,030円 ~ 20,020円

【特長】・キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。・破れにくく、丈夫で高...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    100
  • テープ長さ(m):
    20
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    PET

型番

61-3420-40 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3420-40

トラ(イエロー/ブラック)

1個

18,200( 20,020円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。
・破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。
・抗菌・防カビ加工で清潔・安心。
・不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ビバスーパーラインテープ

アズワン ビバスーパーラインテープ

    50mmx50m ラインテープ(屋内用)

    50mmx50m ラインテープ(屋内用)

      高耐久ラインテープ

      高耐久ラインテープ

        日本緑十字 ビバスーパーラインテープ

        日本緑十字 ビバスーパーラインテープ

          ラインテープ E-OC

          ラインテープ E-OC

            アズワン フロアラインテープ 2570シリーズ イエロー

            アズワン フロアラインテープ 2570シリーズ イエロー

              パイオランラインテープ 長さ 50m

              パイオランラインテープ 長さ 50m

                ガードテープ

                ガードテープ

                  メーカー アズワン エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日東電工 アズワン ダイヤテックス 日本緑十字社
                  通常価格 16,391円 6,699円 7,350円 7,432円 82,634円 4,642円 1,118円 5,999円
                  通常出荷日 8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   15日目   4日目   1日目~   1日目  
                  テープ幅(mm) 100 50 - - - - - 75
                  テープ長さ(m) 20 50 10 20 50 20 50 20
                  屋内用/屋外用 屋内用 屋内用 - - - - - -
                  剥離紙 - - - - - - -
                  単品/パック 単品 単品 - - - 単品 - -

                  アズワン ビバスーパーラインテープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました