(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用ラインテープ

屋外用ラインテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,641円
税込単価
5,105円

【特長】・ゴムハンマーなどで転圧するだけなので、簡単且つ施工時間の短縮になりま...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1.6
  • 基材詳細:
    合成樹脂

型番

61-3418-36 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
屋内用/屋外用
色系統
剥離紙
単品/パック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3418-36

50
屋外用
トラ(イエロー/ブラック)
単品

5個

4,641( 5,105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムハンマーなどで転圧するだけなので、簡単且つ施工時間の短縮になります。
・屋外はもちろん屋内、屋上など火気を使用できない場所の施工に向いています。
・コンクリートやアスファルト面に最適です。

Loading...

61-3418-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

屋外用ラインテープの型番61-3418-36のページです。
型番61-3418-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用ラインテープ

屋外用ラインテープ

    ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

    ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

      トラスコ中山 蛍光ラインテープ

      トラスコ中山 蛍光ラインテープ

        屋外用ラインテープ(反射)

        屋外用ラインテープ(反射)

          屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

          屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

            ラインテープ Eシリーズ E-CR

            ラインテープ Eシリーズ E-CR

              高耐久ラインテープ

              高耐久ラインテープ

                ラインテープ E-OC

                ラインテープ E-OC

                  ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

                  ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

                    ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                    ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                      反射性ラインテープ

                      反射性ラインテープ

                        ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

                        ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

                          メーカー アズワン 日本緑十字社 トラスコ中山 アズワン 日東電工 日東電工 日本緑十字社 日東電工 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 東京硝子器械
                          通常価格 4,641円 3,557円 2,463円 3,063円 85,898円 83,721円 7,350円 82,634円 1,360円 4,200円 2,692円 6,442円
                          通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   8日目~   15日目   1日目~   1日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目~  
                          テープ長さ(m) 5 5 10 5 50 50 10 50 33 - 5 20
                          テープ厚(mm) 1.6 1.6 0.16 1.6 0.21 0.16 1 0.16 0.15 0.2 1.5 -
                          基材詳細 合成樹脂 - - 熱可塑性エラストマ - - - - - - - -

                          屋外用ラインテープのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました