(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-3418-33
屋外用ラインテープ(反射) RHW-10 ハンシャセイラインテープ

屋外用ラインテープ(反射) 61-3418-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,127円 5,824円
税込単価
6,740円 6,406円

屋外のアスファルトやコンクリートにも設置可能な反射タイプのラインテープです。

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1.6
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 反射:
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    熱可塑性エラストマ

型番

61-3418-33 解除

Loading...

61-3418-33 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3418-33

100
ホワイト

5個

6,127円

5,824

( 6,406円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外のアスファルトやコンクリートにも設置可能な反射タイプのラインテープです。

Loading...

61-3418-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

屋外用ラインテープ(反射)の型番61-3418-33のページです。
型番61-3418-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用ラインテープ(反射)

屋外用ラインテープ(反射)

    屋外用ラインテープ

    屋外用ラインテープ

      反射性ラインテープ

      反射性ラインテープ

        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

          蛍光トラテープ 蛍光フィルム

          蛍光トラテープ 蛍光フィルム

            高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

            高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

              路面用ラインテープ NO.952

              路面用ラインテープ NO.952

                オーバーコートテープ 10M

                オーバーコートテープ 10M

                  ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

                  ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

                    超強力ラインテープ(屋内外兼用)

                    超強力ラインテープ(屋内外兼用)

                      ラインテープ

                      ラインテープ

                        TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                        TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                          メーカー アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 寺岡製作所 日東エルマテリアル ユニット エスコ ミスミ トラスコ中山
                          通常価格 3,063円 4,641円 2,692円 3,557円 2,618円 9,075円 2,671円 1,589円 5,434円 25,000円 754円 3,758円
                          通常出荷日 8日目~   4日目   1日目~   1日目~   2日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                          テープ長さ(m) 5 5 5 5 5 10 5 10 5 33 33 50
                          テープ厚(mm) 1.6 1.6 1.5 1.6 0.2 0.22 1.6 0.1 0.5 1.5 0.15 0.16
                          屋内用/屋外用 屋外用 - - - - - 屋外用 - 屋内用 - 屋内用 -
                          反射 - - - - - - - - -
                          剥離紙 - - - - - - - - - - -

                          屋外用ラインテープ(反射)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          61-3418-31
                          61-3418-32
                          61-3418-34
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テープ幅
                          (mm)
                          色系統

                          3,063円

                          ( 3,369円 )
                          5個 あり

                          8日目

                          50ホワイト

                          3,300円

                          ( 3,630円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          50イエロー

                          6,127円

                          ( 6,740円 )
                          5個 あり

                          10日目

                          100イエロー

                          ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました