(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-3421-01
滑り止めテープ SV-55シリーズ SV-55G スベリドメテープ

滑り止めテープ SV-55シリーズ 61-3421-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,250円
税込価格
3,575円

【特長】・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1
  • 基材:
    アルミ系
  • すべり止め部処理:
    鉱物粒子
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    アルミ箔

型番

61-3421-01 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3421-01

グリーン

4個

3,250( 3,575円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
・アルミ基材なので、凹凸面に追従します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止めテープ SV-55シリーズ

滑り止めテープ SV-55シリーズ

    滑り止めテープ 幅 50・100mm

    滑り止めテープ 幅 50・100mm

      蓄光ノンスリップ

      蓄光ノンスリップ

        グリップテープ T-110□

        グリップテープ T-110□

          26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

          26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

            蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

            蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

              重歩行・土足用ノンスリップテープ

              重歩行・土足用ノンスリップテープ

                メーカー アズワン 日本緑十字社 ノリタケコーテッドアブレーシブ ミトロイ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ
                通常価格 3,250円 2,763円 1,786円 439円 630円 1,489円 2,090円
                通常出荷日 8日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                テープ幅(mm) 50 - - 27 26 - -
                テープ長さ(m) 5 5 2 1.02 1.05 3 3
                テープ厚(mm) 1 1 0.865 0.5 4 0.85 -
                基材 アルミ系 - - - プラスチック系 - -
                すべり止め部処理 鉱物粒子 - - - - - -

                滑り止めテープ SV-55シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました