(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーテープ AHシリーズ

カラーテープ AHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,114円
税込単価
1,225円

【特長】・手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです・10種類の色か...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.26

型番

61-3419-47 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3419-47

ホワイト・クリーム
AH-1009

1個

1,114( 1,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです
・10種類の色からお選びいただくことができ、各種分類に便利です
【商品仕様】
・材質:スフ布(PEラミネート加工)
・サイズ:50mm幅×25m×0.26mm
・布タイプ

Loading...

61-3419-47で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーテープ AHシリーズの型番61-3419-47のページです。
型番61-3419-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーテープ AHシリーズ

カラーテープ AHシリーズ

    #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

    #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

      エスコ 布粘着テープ

      エスコ 布粘着テープ

        包装用布テープ No.1590(パック)

        包装用布テープ No.1590(パック)

          布テープ No.600S

          布テープ No.600S

            ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

            ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

              布粘着テープ 50mm×25m 透明 TG-150N

              布粘着テープ 50mm×25m 透明 TG-150N

                エスコ 布粘着テープ ダンボール色

                エスコ 布粘着テープ ダンボール色

                  布粘着テープ 強力 50mm×25m 透明 TG-151

                  布粘着テープ 強力 50mm×25m 透明 TG-151

                    No.3460 布テープ

                    No.3460 布テープ

                      No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

                      No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

                        メーカー アズワン オカモト エスコ 寺岡製作所 積水化学工業 nitoms コクヨ エスコ コクヨ マクセルスリオンテック オカモト
                        通常価格 1,114円 15,268円 1,280円 614円 345円 553円 648円 860円 828円 8,742円 15,268円
                        通常出荷日 4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   9日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   7日目  
                        テープ幅(mm) 50 50 50 - 50 50 50 50 - 50 50
                        テープ長さ(m) 25 25 25 - 25 25 25 25 - 25 25
                        テープ厚(mm) 0.26 - 0.23 0.2 0.26 0.18 - 0.33 - 0.12 0.31

                        カラーテープ AHシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-3419-45
                        61-3419-46
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細 商品コード

                        1,114円

                        ( 1,225円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        ブルー・ライトブルーライトブルーAH-1007

                        1,114円

                        ( 1,225円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        グリーン・ライトグリーンAH-1008

                        布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました