(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサードレン処理装置 KBJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンプレッサードレン処理装置 KBJシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
115,000円
税込価格
126,500円

【特長】・名称はベビージョーカーです・エアーコンプレッサーやエアードライヤーな...

詳細情報を確認する

  • 名称:
    ベビージョーカー
  • 生産国:
    ドイツ製
  • 処理方式:
    浮上油除去処理+活性炭吸着処理
  • 処理水油分濃度:
    5ppm以下

(i)ご注意

  • 62-0956-11の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    62-0956-12の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    62-0956-13の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    62-0956-14の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    62-0956-15の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番

62-0956-11 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
使用周囲温度
サイズ
型番
適応コンプレッサー
平均処理流量
乾燥重量
入口接続口径
出口接続口径
装置内容量
浮上油タンク内容量
目詰まり確認
注意
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-0956-11

0~50℃※屋外で使用する場合は直射日光を避ける。
345×320×555mm
KBJ-05
5.5kW以下
0.75L/H
8.5kg
1/2インチメネジ
1/2インチメネジ
25L
3L
なし
-
25L

1個

115,000( 126,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・名称はベビージョーカーです
・エアーコンプレッサーやエアードライヤーなどから排出されるドレン水の処理装置です
・電源が不要で、稼働部がないため、故障の原因がありません
・ドレン水入口と処理水出口を接続をするだけの簡単な設置です
・浮上してくる油膜は本装置付属の容器で回収でき、手間がかかりません
・交換用の活性炭はバッグ方式で、簡単に交換ができます
・活性炭バッグの交換は、1年に1回です(納入後平均値)

(i)ご注意

  • 62-0956-11の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    62-0956-12の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    62-0956-13の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    62-0956-14の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    62-0956-15の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッサードレン処理装置 KBJシリーズ

コンプレッサードレン処理装置 KBJシリーズ

    DB-1000ドレン水回収ボトル

    DB-1000ドレン水回収ボトル

      DF-2Pメカ式ドレン水排出器

      DF-2Pメカ式ドレン水排出器

        エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"

        エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"

          エボリューションシリーズ 電工袋

          エボリューションシリーズ 電工袋

            導電ペール

            導電ペール

              センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

              センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

                キャスターペール 45C2(2輪)

                キャスターペール 45C2(2輪)

                  PAK313 ピグコンテナボックス

                  PAK313 ピグコンテナボックス

                    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

                    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

                      布帽子取付形保護メガネ

                      布帽子取付形保護メガネ

                        メーカー アズワン アズワン アズワン JOHNAN コヅチ アズワン CKD リス アズワン 積水化学工業 トーアボージン
                        通常価格 115,000円 4,643円 13,927円 121,148円 1,327円 6,600円 - 11,289円 44,494円 580円 2,723円
                        通常出荷日 30日目   1日目   8日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~   8日目   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        名称 ベビージョーカー - - - - - - - - - -
                        生産国 ドイツ製 - - - - - - - - - -
                        処理方式 浮上油除去処理+活性炭吸着処理 - - - - - - - - - -
                        処理水油分濃度 5ppm以下 - - - - - - - - - -

                        コンプレッサードレン処理装置 KBJシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました