(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SR-A スプレーライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SR-A スプレーライン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,701円 7,088円
税込単価
10,671円 7,797円

【特長】・駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。・アスフ...

詳細情報を確認する

型番

61-3434-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3434-09

2個

9,701円

7,088

( 7,797円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
・アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
・道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
・〈 道路線引き用スプレー/スプレーライナー 施工上の注意 〉
・あらかじめ塗る面の砂やゴミ、油分等をとり、表面を清掃して下さい。新しいコンクリート面、モルタル面に塗る場合は、はがれる恐れがありますので施工後1ヶ月以上経ってから塗って下さい。
【商品仕様】
・サイズ:82×180×870mm
・スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)
・スプレーライナー(道路線引き用スプレー専用器具)
・SR-A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SR-A スプレーラインの型番61-3434-09のページです。
型番61-3434-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SR-A スプレーライン

SR-A スプレーライン

    スプレーライナー

    スプレーライナー

      水性ベランダ・屋上床用防水

      水性ベランダ・屋上床用防水

        ABC商会の養生シート

        ABC商会の養生シート

          線消しスプレー コンクリートフロア用塗料

          線消しスプレー コンクリートフロア用塗料

            インサルアク止めシーラー

            インサルアク止めシーラー

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                蛍光スプレーYR 300ml

                蛍光スプレーYR 300ml

                  下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                  下塗り塗料 コンクリートシーラーW

                    反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                    反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                      木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                      木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                        スプレーライナー(ライン引き)

                        スプレーライナー(ライン引き)

                          蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                          蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                            メーカー アズワン アサヒペン ニッぺ ABC商会 サンデーペイント ABC商会 シンロイヒ 日本緑十字社 シンロイヒ 日本緑十字社 アサヒペン エスコ シンロイヒ
                            通常価格 9,701円 6,263円 14,264円 28,051円 2,444円 11,931円 13,313円 4,200円 4,522円 3,000円 11,354円 6,390円 15,815円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            SR-A スプレーラインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました