(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GP2-15ゲージポート15φ(Y字管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GP2-15ゲージポート15φ(Y字管)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,100円
税込単価
48,510円

【特長】・肉厚のSUS304製の為、頑丈です。・手軽に1口のポートを2口に出来...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6074-63

1個

44,100( 48,510円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚のSUS304製の為、頑丈です。
・手軽に1口のポートを2口に出来ます。
【商品仕様】
・材質:本体/SUS304製、袋ナット・抑えリング/真鍮製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GP2-15ゲージポート15φ(Y字管)の型番61-6074-63のページです。
型番61-6074-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GP2-15ゲージポート15φ(Y字管)

GP2-15ゲージポート15φ(Y字管)

    簡易ストップバルブ BV25A

    簡易ストップバルブ BV25A

      無給油式回転ポンプ バキュームタイプ

      無給油式回転ポンプ バキュームタイプ

        アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

        アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

          無給油式回転ポンプ ブロワタイプ

          無給油式回転ポンプ ブロワタイプ

            簡易ストップバルブ BV1625A

            簡易ストップバルブ BV1625A

              東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G 0488-64-55-10

              東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G 0488-64-55-10

                アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

                アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

                  アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

                  アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

                    アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

                    アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

                      アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

                      アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

                        メーカー アズワン ケニス オリオン機械 三商 オリオン機械 ケニス 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商
                        通常価格 44,100円 23,759円 62,544円 236,300円 62,285円 23,759円 50,617円 70,000円 75,000円 94,000円 87,000円
                        通常出荷日 19日目   11日目   5日目~   2日目   5日目~   9日目   7日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                        GP2-15ゲージポート15φ(Y字管)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        継手付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました