(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油回転真空ポンプ用メンテナンスキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0189-84
油回転真空ポンプ用メンテナンスキット DA-15D/30Sヨウメンテナンスキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,700円
税込単価
8,470円

油回転真空ポンプ用のメンテナンス部品一式のセットとなります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

61-0189-84 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0189-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
詳細タイプ
商品詳細種別
構成部品内訳(2)
構成部品内訳
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0189-84

関連商品
オプション
メンテナンスキット
DA-15D/30S用
-
ダイアフラム、バルブ、フィルター、テフロンライナー、OリングP-30、各1台分

1個

7,700( 8,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油回転真空ポンプ用のメンテナンス部品一式のセットとなります。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ用メンテナンスキットの型番61-0189-84のページです。
型番61-0189-84に関する仕様情報を記載しております。

油回転真空ポンプ用メンテナンスキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
61-0189-70
61-0189-71
61-0189-75
61-0189-86
61-0189-87
61-0189-88
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ その他 詳細タイプ 商品詳細種別 構成部品内訳(2) 構成部品内訳

14,100円

( 15,510円 )
1個 あり

1日目

関連商品オプションメンテナンスキットAGLD-051用-排気弁、排気弁スプリング、逆止弁、逆止弁スプリング、オイルシールHTC-11-25-7、オイルシールSC-12-25-7、オイルシールVC-12-22-4、オイルシールVC-10-20-4、OリングS-3、OリングS-5、OリングS-12、OリングS-20、OリングS-29、OリングS-46、OリングS-55、OリングP-10、OリングP-12、OリングP-20、OリングP-24、OリングG-55、OリングV-150、OリングN-28各1台分

9,700円

( 10,670円 )
1個 あり

1日目

関連商品オプションメンテナンスキットBGLD-051用-第1ベーン、ベーンスプリング、第2ベーン、スパイダー各1台分

23,700円

( 26,070円 )
1個 あり

1日目

関連商品オプションメンテナンスキットBGLD-201/201A/201B用-第1ベーン、ベーンスプリング、第2ベーン、スパイダー、チューブ、スリーブSN1/8各1台分

21,700円

( 23,870円 )
1個 あり

1日目

関連商品オプションメンテナンスキットDA-20D/40S用-吸排気弁、ダイアフラム、エアーフィルター、ポンプヘッドカバーガスケット、各1台分

9,700円

( 10,670円 )
1個 あり

1日目

関連商品オプションメンテナンスキットDA-30D/60S用-吸排気弁、ダイアフラム、エアーフィルター、ヘッドガスケット、各1台分

22,100円

( 24,310円 )
1個 あり

1日目

関連商品オプションメンテナンスキットDA-60D/120S用-吸排気弁、ダイアフラム、エアーフィルター、ポンプヘッドカバーガスケット、各1台分

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました