(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9936-88
工事管理懸垂幕 KKMシリーズ KKM-2YG コウジカンリケンスイマク ワカクサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。・軟...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体/ターポリン、ポケット/PVC
  • セット内容:
    セット内容:タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ(ヒモ付)

型番

61-9936-88 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9936-88 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
本体色
ポケット数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9936-88

約1075×760mm
若草
表面/A4横サイズポケット×6、裏面/ポケット×1

1個

10,800( 11,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
・軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
・前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
・裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
・タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工事管理懸垂幕 KKMシリーズの型番61-9936-88のページです。
型番61-9936-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

    ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

    ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

      ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

      ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

        900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

        900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

          安全旗・衛生旗

          安全旗・衛生旗

            ユニット 大型避難誘導旗

            ユニット 大型避難誘導旗

              旗 安全衛生旗

              旗 安全衛生旗

                ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                  ゼッケンステッカー

                  ゼッケンステッカー

                    桃太郎旗

                    桃太郎旗

                      メーカー アズワン ユニット ユニット エスコ つくし工房 ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット
                      通常価格 9,200円 2,224円 14,735円 4,179円 1,808円 8,100円 2,800円 5,988円 121円 2,625円
                      通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                      材質 本体/ターポリン、ポケット/PVC - - - - - 布(天竺) - - -
                      セット内容 セット内容:タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ(ヒモ付) - - - - - - - - -

                      工事管理懸垂幕 KKMシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      61-9936-94
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 本体色 ポケット数

                      9,200円

                      ( 10,120円 )
                      1個 -

                      1日目

                      約810×760mm若草表面/A4横サイズポケット×4、裏面/ポケット×1

                      垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました