(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吹き流し-2 安全吹き流し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吹き流し-2 安全吹き流し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,099円
税込単価
10,009円

【商品仕様】・材質:ポリエステル・サイズ:300mmφ×1200mm・口径部メ...

詳細情報を確認する

型番

61-3427-47 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3427-47

1個

9,099( 10,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ポリエステル
・サイズ:300mmφ×1200mm
・口径部メッシュ加工
・公団型ではありません。
・フキナガシ-2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吹き流し-2 安全吹き流しの型番61-3427-47のページです。
型番61-3427-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吹き流し-2 安全吹き流し

吹き流し-2 安全吹き流し

    ファインメッシュ吹キ流シ

    ファインメッシュ吹キ流シ

      吹き流し(ポリエステル)

      吹き流し(ポリエステル)

        メッシュ吹き流し

        メッシュ吹き流し

          570x1800mmバリケード用垂幕

          570x1800mmバリケード用垂幕

            ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

            ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

              290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

              290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

                ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

                ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

                  900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

                  900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

                    ロープ三角標識

                    ロープ三角標識

                      標識ロープ-3 フラッグ標識

                      標識ロープ-3 フラッグ標識

                        標識ロープ-1 フラッグ標識

                        標識ロープ-1 フラッグ標識

                          標識ロープ-4 フラッグ標識

                          標識ロープ-4 フラッグ標識

                            メーカー アズワン つくし工房 ユニット グリーンクロス エスコ ユニット エスコ ユニット エスコ つくし工房 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 9,099円 16,640円 6,000円 14,667円 3,170円 997円 1,540円 13,725円 4,179円 2,073円 13,500円 13,500円 13,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   8日目   8日目  

                            吹き流し-2 安全吹き流しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました