(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネ40T マグタックテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネ40T マグタックテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
743円
税込単価
817円

【特長】・等方性マグネットの非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートを10×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シートタイプ
  • 色:
    ブラック
  • サイズ(mm):
    10×20
  • メーカー型番:
    マグネ40T 312211
  • 内容量:
    1シート(150ピース)

型番

61-3434-66 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3434-66

1シート(150ピース)

3個

743( 817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・等方性マグネットの非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートを10×20mmに切り目加工したものです。(1シート:150ピース)
・マグネットのみカットされていますので、離型紙から簡単に捲って外せます。
【商品仕様】
・材質:マグネットシート
・サイズ:(シート)100×300×0.8mm (1ピース)10×20mm
・片面粘着剤付切り目加工 1シート:150ピース
・マグネ40T

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネ40T マグタックテープの型番61-3434-66のページです。
型番61-3434-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネ40T マグタックテープ

マグネ40T マグタックテープ

    マグタックテープ

    マグタックテープ

      マグネカードケース

      マグネカードケース

        セキュリティーテープ(ポリエチレンフィルム)

        セキュリティーテープ(ポリエチレンフィルム)

          配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

          配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

            両面表示マグネット標識 805シリーズ

            両面表示マグネット標識 805シリーズ

              マグウィークリー(曜日シート)

              マグウィークリー(曜日シート)

                蛍光マグネットシート 150×240mm

                蛍光マグネットシート 150×240mm

                  JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

                  JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

                    配管識別方向表示ステッカー 「→」 19309シリーズ

                    配管識別方向表示ステッカー 「→」 19309シリーズ

                      JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ

                      JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ

                        イラストステッカー(切断注意)

                        イラストステッカー(切断注意)

                          ピタロングステッカー

                          ピタロングステッカー

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 和気産業 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 日本緑十字社 ヒサゴ
                            通常価格 743円 830円 337円 960円 580円 1,189円 1,160円 874円 540円 416円 235円 1,499円 968円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ シートタイプ シートタイプ マグホルダー - - - シートタイプ シートタイプ - - - - -
                            ブラック ブラック - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 10×20 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 マグネ40T 312211 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1シート(150ピース) - - - - - - - - - - - -

                            マグネ40T マグタックテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました