(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングステッカー 20870シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3416-07
マーキングステッカー 20870シリーズ マーキング-515Rマーキングステッカー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
400円
税込価格
440円

【特長】・さまざまなマーキングに便利です・計器類の目印に、小物の整理、仕分け、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • サイズ(mm):
    5×15
  • 内容量:
    1組(100枚入)

型番

61-3416-07 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3416-07

-
PET
1組(100枚入)

1個

400( 440円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまなマーキングに便利です
・計器類の目印に、小物の整理、仕分け、その他あらゆる分類にご利用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングステッカー 20870シリーズ

マーキングステッカー 20870シリーズ

    マーキングステッカー 5×15mm三角

    マーキングステッカー 5×15mm三角

      マーキングステッカー 100mm径

      マーキングステッカー 100mm径

        透明ステッカー「喫煙所」

        透明ステッカー「喫煙所」

          車両警戒標識(マグネットタイプ)「危」

          車両警戒標識(マグネットタイプ)「危」

            数字ステッカー(白)

            数字ステッカー(白)

              アルファベットステッカー(英字・白)

              アルファベットステッカー(英字・白)

                透明ステッカー「禁煙」

                透明ステッカー「禁煙」

                  TM-9M 透明ステッカー

                  TM-9M 透明ステッカー

                    メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 アズワン
                    通常価格 400円 400円 4,200円 1,799円 3,900円 163円 180円 1,799円 1,670円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目  
                    商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー マグネット ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                    サイズ(mm) 5×15 - - - - - - - 150×115
                    内容量 1組(100枚入) - - - - - - - 1組(5枚入)

                    マーキングステッカー 20870シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました