(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

数字表示ステッカー HS-5(5P)

数字表示ステッカー HS-5(5P)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
605円
税込単価
666円

【用途】配管や扉などに貼り付けて識別を行う際などに使用することができます。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    5
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1組(5枚入)

型番

61-3414-56 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステッカーサイズ(mm)40×40
仕様種類5
材質アルミ内容量1組(5枚入)

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3414-56

40×40
1組(5枚入)

1パック

5個入り

605( 666円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
配管や扉などに貼り付けて識別を行う際などに使用することができます。
【特長】
曲面への貼り付けにも適したアルミ製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

数字表示ステッカー HS-5(5P)の型番61-3414-56のページです。
型番61-3414-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

数字表示ステッカー HS-5(5P)

数字表示ステッカー HS-5(5P)

    数字表示ステッカー 「5」

    数字表示ステッカー 「5」

      メーカー アズワン 日本緑十字社
      通常価格 605円 480円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      商品タイプ ステッカー ステッカー
      種類 5 -
      材質 アルミ -
      内容量 1組(5枚入) -

      数字表示ステッカー HS-5(5P)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト