(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

数字ステッカー 数字-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

数字ステッカー 数字-2【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
849円
税込単価
934円

【仕様】・組み合わせてご使用ください。・材質:オレフィン・内容量:1組(10枚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    2
  • 材質:
    オレフィン
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3413-96 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3413-96

80×40
1組(10枚入)

1パック

10個入り

849( 934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・組み合わせてご使用ください。
・材質:オレフィン
・内容量:1組(10枚入)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

数字ステッカー 数字-2の型番61-3413-96のページです。
型番61-3413-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

数字ステッカー 数字-2

数字ステッカー 数字-2

    数字ステッカー 「2」

    数字ステッカー 「2」

      数字ステッカー 「4」

      数字ステッカー 「4」

        数字ステッカー 「3」

        数字ステッカー 「3」

          メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
          通常価格 849円 500円 462円 462円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
          種類 2 - - -
          材質 オレフィン - - -
          内容量 1組(10枚入) - - -

          数字ステッカー 数字-2のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました