(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TM-9M 透明ステッカー

TM-9M 透明ステッカー【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,670円
税込単価
1,837円

【特長】・自動ドアや扉などの透明ガラスに貼れる、手軽な標識。・工場、病院、学校...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • サイズ(mm):
    150×115
  • 種類:
    ゆびづめご注意
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1組(5枚入)

型番

61-3412-87 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステッカーサイズ(mm)150×115
種類ゆびづめご注意材質PET
内容量1組(5枚入) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3412-87

1組(5枚入)

1パック

5個入り

1,670( 1,837円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ドアや扉などの透明ガラスに貼れる、手軽な標識。
・工場、病院、学校などさまざまな場所で活躍する透明ステッカー。わかりやすいピクトで通行する人にメッセージを伝えます。
【商品仕様】
・表示内容:ゆびづめご注意
・材質:透明PETステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:150×115mm
・文字入りタイプ
・TM-9M

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TM-9M 透明ステッカーの型番61-3412-87のページです。
型番61-3412-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TM-9M 透明ステッカー

TM-9M 透明ステッカー

    透明ステッカー「禁煙」

    透明ステッカー「禁煙」

      透明ステッカー「撮影禁止」

      透明ステッカー「撮影禁止」

        透明ステッカー「喫煙所」

        透明ステッカー「喫煙所」

          貼400 ドア・ノブ標示ステッカー

          貼400 ドア・ノブ標示ステッカー

            透明ステッカー「ゆびづめご注意」

            透明ステッカー「ゆびづめご注意」

              透明ステッカー 「足もとにご注意」 TM-10M

              透明ステッカー 「足もとにご注意」 TM-10M

                透明ステッカー 「足もとにご注意」 TM-11M

                透明ステッカー 「足もとにご注意」 TM-11M

                  透明ステッカー「関係者以外立入禁止」

                  透明ステッカー「関係者以外立入禁止」

                    貼658 ステッカー標識

                    貼658 ステッカー標識

                      ドア・ノブ標示ステッカー「指づめに注意」

                      ドア・ノブ標示ステッカー「指づめに注意」

                        マーキングステッカー 20870シリーズ

                        マーキングステッカー 20870シリーズ

                          ドア・ノブ標示ステッカー「非常口につきこの前へ物を置かないで下さい。」

                          ドア・ノブ標示ステッカー「非常口につきこの前へ物を置かないで下さい。」

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社
                            通常価格 1,670円 1,799円 1,799円 1,799円 1,393円 1,799円 1,799円 1,799円 1,799円 1,380円 1,799円 400円 5,999円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                            サイズ(mm) 150×115 - - - 150×100 - - - - 90×360 - 5×15 -
                            種類 ゆびづめご注意 - - - 開閉注意 - - - - 足元注意 - - -
                            材質 PET - - - PET - - - - ユポ(合成紙) - - -
                            内容量 1組(5枚入) - - - 1組(5枚入) - - - - 1組(3枚入) - 1組(100枚入) -

                            TM-9M 透明ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト