(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3411-35
PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組 PL-16(ダイ) PLケイコクヒョウジラベル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    高温危険
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3411-35 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3411-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3411-35

100×100
1組(10枚入)

1個

2,100( 2,310円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組の型番61-3411-35のページです。
型番61-3411-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組

PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組

    PL警告ステッカー 接触禁止 PL-10 10枚組

    PL警告ステッカー 接触禁止 PL-10 10枚組

      PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

      PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

        PL警告ステッカー 高温(熱い面)PL-4 10枚組

        PL警告ステッカー 高温(熱い面)PL-4 10枚組

          PL警告ステッカー 巻き込まれに注意 PL-13 10枚組

          PL警告ステッカー 巻き込まれに注意 PL-13 10枚組

            PL警告ステッカー レーザー光線 PL-8 10枚組

            PL警告ステッカー レーザー光線 PL-8 10枚組

              PL警告ステッカー 火気厳禁(発火のおそれ)PL-11 10枚組

              PL警告ステッカー 火気厳禁(発火のおそれ)PL-11 10枚組

                PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組

                PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組

                  PL警告ステッカー PL-17 10枚組

                  PL警告ステッカー PL-17 10枚組

                    PL警告ステッカー 切断に注意 PL-14 10枚組

                    PL警告ステッカー 切断に注意 PL-14 10枚組

                      PL警告ステッカー 挟まれに注意 PL-15 10枚組

                      PL警告ステッカー 挟まれに注意 PL-15 10枚組

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 1,180円 1,380円 1,180円 1,180円 1,180円 1,380円 1,280円 1,180円 1,380円 1,416円 1,390円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                        種類 高温危険 接触禁止 !警告(注意・危険) 高温(熱い面) 巻き込まれに注意 レーザー光線 火気厳禁(発火のおそれ) 電気危険(高電圧危険) 回転体に触れるな 切断に注意 挟まれに注意
                        材質 PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET
                        内容量 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入)

                        PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-3411-52
                        61-3411-69
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (mm)
                        仕様 内容量

                        1,380円

                        ( 1,518円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        50×50-

                        1,180円

                        ( 1,298円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        25×25-

                        ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました