(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告ステッカー 挟まれに注意 PL-15 10枚組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PL警告ステッカー 挟まれに注意 PL-15 10枚組【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,390円
税込単価
1,529円

【特長】・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    挟まれに注意
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3411-51 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3411-51

50×50
1組(10枚入)

1パック

10個入り

1,390( 1,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PL警告ステッカー 挟まれに注意 PL-15 10枚組の型番61-3411-51のページです。
型番61-3411-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告ステッカー 挟まれに注意 PL-15 10枚組

PL警告ステッカー 挟まれに注意 PL-15 10枚組

    PL警告ステッカー 100X100mm

    PL警告ステッカー 100X100mm

      PL警告ステッカー 接触禁止 PL-10 10枚組

      PL警告ステッカー 接触禁止 PL-10 10枚組

        PL警告ステッカー 巻き込まれに注意 PL-13 10枚組

        PL警告ステッカー 巻き込まれに注意 PL-13 10枚組

          PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

          PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

            PL警告ステッカー レーザー光線 PL-8 10枚組

            PL警告ステッカー レーザー光線 PL-8 10枚組

              PL警告ステッカー PL-17 10枚組

              PL警告ステッカー PL-17 10枚組

                PL警告ステッカー 切断に注意 PL-14 10枚組

                PL警告ステッカー 切断に注意 PL-14 10枚組

                  PL警告ステッカー 火気厳禁(発火のおそれ)PL-11 10枚組

                  PL警告ステッカー 火気厳禁(発火のおそれ)PL-11 10枚組

                    PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組

                    PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組

                      メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 1,390円 2,100円 1,380円 1,180円 1,180円 1,380円 1,380円 1,416円 1,280円 1,180円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   8日目   8日目   8日目~   1日目~   8日目~   1日目   1日目   8日目  
                      商品タイプ ステッカー - ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                      種類 挟まれに注意 - 接触禁止 巻き込まれに注意 !警告(注意・危険) レーザー光線 回転体に触れるな 切断に注意 火気厳禁(発火のおそれ) 高温危険
                      材質 PET - PET PET PET PET PET PET PET PET
                      内容量 1組(10枚入) - 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入)

                      PL警告ステッカー 挟まれに注意 PL-15 10枚組のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました