(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,180円 ~ 2,100円
税込価格
1,298円 ~ 2,310円

【特長】・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    !警告(注意・危険)
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
(一辺):100
1組(10枚入)

1個

2,100( 2,310円 )

-

(一辺):50
1組(10枚入)

1個

1,380( 1,518円 )

8日目

  • 注文停止中
(一辺):25
1組(10枚入)

1個

1,180( 1,298円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

    PL警告ステッカー 100mm三角

    PL警告ステッカー 100mm三角

      PL警告ステッカー レーザー光線 PL-8 10枚組

      PL警告ステッカー レーザー光線 PL-8 10枚組

        PL警告ステッカー 巻き込まれに注意 PL-13 10枚組

        PL警告ステッカー 巻き込まれに注意 PL-13 10枚組

          PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組

          PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組

            PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組

            PL警告ステッカー 高温危険 PL-16 10枚組

              PL警告ステッカー 接触禁止 PL-10 10枚組

              PL警告ステッカー 接触禁止 PL-10 10枚組

                PL警告ステッカー 火気厳禁(発火のおそれ)PL-11 10枚組

                PL警告ステッカー 火気厳禁(発火のおそれ)PL-11 10枚組

                  メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 1,180円 2,100円 1,380円 1,180円 1,180円 1,180円 1,380円 1,280円
                  通常出荷日 8日目~   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目  
                  商品タイプ ステッカー - ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                  種類 !警告(注意・危険) - レーザー光線 巻き込まれに注意 電気危険(高電圧危険) 高温危険 接触禁止 火気厳禁(発火のおそれ)
                  材質 PET - PET PET PET PET PET PET
                  内容量 1組(10枚入) - 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入)

                  PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました