(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意 手を入れるな」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意 手を入れるな」【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,161円
税込単価
1,277円

【特長】・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    注意 挟まれ注意 手を入れるな
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

61-3411-18 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3411-18

70×38
1組(10枚入)

1パック

10個入り

1,161( 1,277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意 手を入れるな」の型番61-3411-18のページです。
型番61-3411-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意 手を入れるな」

PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意 手を入れるな」

    PL警告表示ラベル(タテ型) 注意 挟まれ注意手を入れるな

    PL警告表示ラベル(タテ型) 注意 挟まれ注意手を入れるな

      PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意」

      PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意」

        PL警告表示ラベル(タテ型)「注意挟まれ注意」

        PL警告表示ラベル(タテ型)「注意挟まれ注意」

          PL警告表示ラベル(タテ型)「注意巻き込まれ注意」

          PL警告表示ラベル(タテ型)「注意巻き込まれ注意」

            PL警告表示ラベル(タテ型)「注意巻き込まれ注意カバーを外すな」

            PL警告表示ラベル(タテ型)「注意巻き込まれ注意カバーを外すな」

              PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 回転部手を触れるな」

              PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 回転部手を触れるな」

                PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意カバーを外すな」

                PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意カバーを外すな」

                  PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意」

                  PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意」

                    PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 回転部 巻き込まれ狭まれに注意」

                    PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 回転部 巻き込まれ狭まれに注意」

                      PL警告表示ラベル(タテ型)「危険巻き込まれ注意」

                      PL警告表示ラベル(タテ型)「危険巻き込まれ注意」

                        メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社
                        通常価格 1,161円 1,023円 1,161円 1,151円 1,149円 1,149円 1,150円 1,149円 1,149円 1,150円 1,149円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   4日目~   6日目   8日目~   4日目  
                        商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                        種類 注意 挟まれ注意 手を入れるな - 注意 挟まれ注意 - - - 警告 回転部手を触れるな - - 警告 回転部 巻き込まれ狭まれに注意 -
                        材質 PET - PET - - - PET - - PET -
                        内容量 1組(10枚入) - 1組(10枚入) - - - 1組(10枚入) - - 1組(10枚入) -

                        PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 挟まれ注意 手を入れるな」のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました