(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 回転中 手や物を近付けるな」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 回転中 手や物を近付けるな」

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,150円 ~ 2,522円
税込価格
1,265円 ~ 2,774円

【特長】・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 種類:
    注意 回転中 手や物を近付けるな
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1組(10枚入)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
50×100
1組(10枚入)

1個

2,522( 2,774円 )

-

35×70
1組(10枚入)

1個

1,150( 1,265円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 回転中 手や物を近付けるな」

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 回転中 手や物を近付けるな」

    PL警告ステッカー 50×100mm

    PL警告ステッカー 50×100mm

      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転部 手や物を近付けるな」

      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転部 手や物を近付けるな」

        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 回転部 手や物を近付けるな」

        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「危険 回転部 手や物を近付けるな」

          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 接触禁止 運転中可動部に手を出すな」

          PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 接触禁止 運転中可動部に手を出すな」

            PL警告表示ラベル(ヨコ型)「注意 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな」

            PL警告表示ラベル(ヨコ型)「注意 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな」

              PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな」

              PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな」

                PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 高温部火傷注意」

                PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 高温部火傷注意」

                  PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 高温部火傷注意」

                  PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 高温部火傷注意」

                    PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意 カバーを閉じておくこと」

                    PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 感電注意 カバーを閉じておくこと」

                      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 必ずアース線を接地せよ」

                      PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 必ずアース線を接地せよ」

                        メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 1,150円 2,100円 1,150円 1,069円 1,150円 1,150円 1,151円 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円
                        通常出荷日 8日目   1日目~   10日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   10日目  
                        商品タイプ ステッカー - ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                        種類 注意 回転中 手や物を近付けるな - 警告 回転部 手や物を近付けるな 危険 回転部 手や物を近付けるな 注意 接触禁止 運転中可動部に手を出すな 注意 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな 警告 高温部 火傷の恐れあり手を触れるな 注意 高温部火傷注意 警告 高温部火傷注意 警告 感電注意 カバーを閉じておくこと 注意 必ずアース線を接地せよ
                        材質 PET - PET PET PET PET PET PET PET PET PET
                        内容量 1組(10枚入) - 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入) 1組(10枚入)

                        PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 回転中 手や物を近付けるな」のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました